text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CFG 4 CSCAB

n° de catalogue : CFG4CSCAB

Description:  AL MULTI PORT TERM 4 4 4 1 BAG

CUP: 783786712311

Nécessaire de cosses Série 95. Montage prémoulé. Concentriques #4, comprimés #4, compacts #4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
  • Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs from #8 to 350 kcmil. Lugs Prefilled with Oxide-Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep out Moisture. Insulating Flood-Seal Rocket.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Concentrique 4, comprimé 4, compact 4 massif 1

Matériau

Tube en polyoléfine, cosse en aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Montage

Allen Head Mounting Bolt

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant