Alternate Catalog No. : CFG 2 CSTNCAB
n° de catalogue : CFG2CSTNCAB
Description: TP AL MULTI PORT TERM 2 2 2-1 1 BAG
CUP: 783786712250
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs from #8 to 350 kcmil. Lugs Prefilled with Oxide-Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep out Moisture. Insulating Flood-Seal Rocket. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Concentrique 2, comprimé 2, compact 2 et 1, massif 1 |
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Montage |
Allen Head Mounting Bolt |
Classifications
Marque de produit |
Homac |