Alternate Catalog No. : CFG 1/0 HSH
n° de catalogue : CFG1/0HSH
Description: AL MULTIPRT TERM 1/0 1/0 2/0 HEX HS
CUP: 783786712199
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs from #8 to 350 kcmil. Lugs Prefilled with Oxide-Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep out Moisture. Heat Shrink Tubing. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 concentrique ou comprimé. 2/0 compact ou massif |
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Montage |
Hex Head Mounting Bolt |
Classifications
Marque de produit |
Homac |