text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CFB 350 CS

n° de catalogue : CFB350CS

Description:  NEC DE COSSES SERIE 95

CUP: 783786712069

Nécessaire de cosses Série 95. Montage prémoulé. Concentriques 336,4-350, comprimés 300, compacts 350.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
  • Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité

Application

Usage universel

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Concentrique 336.4-350, comprimé et compact 350

Matériau

Tube en polyoléfine, cosse en aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Montage

Allen Head Mounting Bolt

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici