n° de catalogue : CF4X4C-1500
Description: 1IN PLENUM GARD CORR WHT 1500FT
CUP: 791207214122
Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique. Grosseur 1 pouce. Longueur de conduit 1500 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation. |
Application |
Plenum, riser and general purpose applications. |
Spécifications
Matériau |
PVDF |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1.30 in |
Diamètre intérieur |
1 pouce |
Longueur |
1,500 ft |