text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF4X1C-5200

Description:  DEVIDOIR COND FLEX ONDULE NONMETAL

CUP: 791207200323

Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur dévidoir. Grosseur 1 pouce. Longueur de conduit 5200 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation.

Application

Plenum, riser and general purpose applications.

Spécifications

Matériau

PVDF

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Diamètre extérieur

1.30 in

Diamètre intérieur

1 pouce

Longueur

5,200 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici