text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF4X1C-400

Description:  1IN PLENUM GARD CORR ORG 400FT

CUP: 34481000341

1 Inch Plenum-Gard orange corrugated non-metallic flexible conduit with tape, length-400 foot.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation.

Application

Plenum, riser and general purpose applications.

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Longueur

400 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant