n° de catalogue : CF4X1-250S
Description: BOBINE CONDUIT FLEX ONDULE NONMETAL
CUP: 791207202150
Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur bobine. Grosseur 1 pouce. Longueur de conduit 250 pieds. Ruban de tirage vide/partagé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation. |
Application |
Plenum, riser and general purpose applications. |
Spécifications
Matériau |
PVDF |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1.30 in |
Diamètre intérieur |
1 pouce |
Longueur |
250 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |