n° de catalogue : CF2020-1
Description: DERIVATION EN CUIVRE TYPE H
CUP: 783786093373
Connecteur à compression de type H en cuivre Course : 2/0, 1/0 toronné en cuivre, Dérivation : 2/0, 1/0,
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
- Full-Length Tab Makes Installation Easy
- Installs with Standard Compression Tools and Dies
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Conception efficace permettant une force de compression plus faible. Compression à l’aide d’outils et matrices standard. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
7/8 pouce de long |
Calibre de fils |
Main .419 to .368 in , Tap .292 to .414 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |