text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF1010-1

Description:  DERIVATION EN CUIVRE TYPE H

CUP: 783786093366

Connecteur à compression de type H en cuivre Course : 1/0, 1, 2 toronné en cuivre, Dérivation : 1/0, 1, 2 toronné en cuivre
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Pure Electrolytic Copper for High Conductivity
  • Full-Length Tab Makes Installation Easy
  • Installs with Standard Compression Tools and Dies
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Conception efficace permettant une force de compression plus faible. Compression à l’aide d’outils et matrices standard.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

27/32 pouces de long

Calibre de fils

292 to .373 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici