n° de catalogue : CF-95B.30
Description: CONDUIT PA6 NW95 BLK
CUP: 786210178479
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Halogen Free |
Application |
Machine, Equipment, and Installation |
Spécifications
Rayon |
210 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW95 |
Diamètre extérieur |
1055 mm |
Diamètre intérieur |
91.5 in |
Longueur |
30 m |