text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF-70B.30

Description:  CONDUIT PA6NW70 BLK 30M

CUP: 786210166117

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Halogen Free

Application

Machine, Equipment, and Installation

Spécifications

Rayon

160 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW70

Diamètre extérieur

80 mm

Diamètre intérieur

68 in

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant