text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF-48S.30

Description:  CONDUIT PA6NW48 GRY 30M

CUP: 786210166049

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Halogen Free

Application

Machine, Equipment, and Installation

Spécifications

Rayon

70 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW48

Diamètre extérieur

54.5 mm

Diamètre intérieur

47.5 in

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant