n° de catalogue : CF-36B.300
Description: CONDUIT PA6 NW36 BLK 300M
CUP: 786210178455
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Halogen Free |
|
Application |
Machine, Equipment, and Installation |
Spécifications
|
Rayon |
60 mm |
|
Flexibilité |
Very High |
|
Matériau |
Polyamide 6 |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
NW36 |
|
Diamètre extérieur |
42.5 mm |
|
Diamètre intérieur |
36.5 in |
|
Longueur |
300 m |