text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF-29S.50

Description:  CONDUIT PA6NW29 GRY 50M

CUP: 786210165745

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Halogen Free

Application

Machine, Equipment, and Installation

Spécifications

Rayon

55 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW29

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

29 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant