text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF-23B.100

Description:  CONDUIT PA6 NW23 BLK 100M

CUP: 786210165585

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Halogen Free

Application

Machine, Equipment, and Installation

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

28.5 mm

Diamètre intérieur

22.6 in

Longueur

100 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant