n° de catalogue : CF-17B.100
Description: CONDUIT PA6 NW17 BLK 100M
CUP: 786210165530
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Halogen Free |
Application |
Machine, Equipment, and Installation |
Spécifications
Rayon |
40 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW17 |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
16.2 in |
Longueur |
100 m |