n° de catalogue : CF-12S.50
Description: CONDUIT PA6 NW12 GRY 50M
CUP: 786210165516
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Halogen Free |
Application |
Machine, Equipment, and Installation |
Spécifications
Rayon |
25 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
15.8 mm |
Diamètre intérieur |
12 in |
Longueur |
50 m |