n° de catalogue : CF-10B.50
Description: CONDUIT PA6 NW10 BLK 50M
CUP: 786210165448
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Halogen Free |
Application |
Machine, Equipment, and Installation |
Spécifications
Rayon |
20 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW10 |
Diamètre extérieur |
13 mm |
Diamètre intérieur |
9.6 in |
Longueur |
50 m |