text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CF-07B.500

Description:  CONDUIT PA6 NW07 BLK 500M

CUP: 786210165417

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Halogen Free

Application

Machine, Equipment, and Installation

Spécifications

Rayon

15 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW07

Diamètre extérieur

10 mm

Diamètre intérieur

6.2 in

Longueur

500 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant