Alternate Catalog No. : CEA 6-75
n° de catalogue : CEA6-75
Description: TP CU OVRHD EBOLT ADPTR 3/4IN 6HOLE
CUP: 783786711895
Adaptateur étamé pour boulons à oeil (transformateurs aériens). Diamètre de broche 3/4 pouce. Taille des broches exposées 2-3/4 pouces. 6 trous de boulons.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated, 6-Holes, 3/4 inch Pin |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5.75 inch long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |