text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CEA 6-50

n° de catalogue : CEA6-50

Description:  TP CU OVRHD EBOLT ADPTR 1/2IN 6HOLE

CUP: 783786711864

Adaptateur étamé pour boulons à oeil (transformateurs aériens). Diamètre de broche 1/2 pouce. Taille des broches exposées 2-1/4 pouces. 6 trous de boulons.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated, 6-Holes, 1/2 inch Pin

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

5.25 inch long

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici