Alternate Catalog No. : CEA 44-75-4
n° de catalogue : CEA44-75-4
Description: CU Eyebolt Adapt Pin 3/4in 2x4Hole
CUP: 783786711772
Tin-Plated Copper EyeBolt Adapter, Pin Diameter 3/4 inch, Bolt 1/2 inch, (2) Four Hole NEMA Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated, 3/4 inch Pin |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
8 inch long |