text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CEA 4-75-6

n° de catalogue : CEA4-75-6

Description:  TPCU EBOLT ADPTR 4H 3/4IN X 6IN PIN

CUP: 783786711840

Tin-Plated Copper EyeBolt Adapter, Pin Diameter 3/4 inch, Bolt 1/2 inch, Four Hole NEMA Pad 3 inch x 3-3/8 with 9 inch Copper Rod
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Dual Rated, 4-Holes, 3/4 inch Pin

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9 inch long