Alternate Catalog No. : CEA 4-100-4 1/2
n° de catalogue : CEA4-100-41/2
Description: CU EYEBOLT ADPTR 1IN DIA 4HOLE
CUP: 783786974498
Tin-Plated Copper Eyebolt Adapter, Pin Diameter 1 inch x 7.5 inch long, Bolt 1/2 inch, Four hole NEMA Pad.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated, 4-Holes, 1 inch Pin |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7.5 inch long |