Alternate Catalog No. : CEA 2-50 RH
n° de catalogue : CEA2-50RH
Description: CU Eyebolt Adapter Pin 1/2in 2Hole
CUP: 783786711765
Tin-Plated Copper EyeBolt Adapter, Pin Diameter 1/2 inch, Bolt 1/2 inch, Two Hole NEMA Pad, 90 Degree Right Hand Bend
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Tin-Plated Copper to Provide High Conductivity and Resist Corrosion
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum One-Hole Terminals and Two-Hole NEMA-drilled Terminals
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated, 2-Holes, 1/2 inch Pin |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4.75 inch |