text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CEA038-150

Description:  COND FLEX LT ACIER IGNIFUGE 3/8 PO

CUP: 786210079554

Conduit flexible étanche ignifuge, sans halogène, faible production de fumée, en acier. Grosseur nominale 3/8 pouce. Longueur 150 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Acidic Gases Such as Hydrogen Chloride, Hydrogen Fluoride and Hydrogen Bromide are Virtually Eliminated as Products of Combustion

Application

For Installation in Confined or Enclosed Areas Where Construction Materials Must Generate Very Little Smoke, and Have a Low Flame Spread as Well as Low Toxic Gas Emissions in the Event of Fire

Spécifications

Rayon

1.5 in , 38.1 mm

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Longueur

150 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici