text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CE4X1C-350

Description:  3/4 INCH PLENUM ORANGE WITH TAPE

CUP: 791207355344

Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur bobine. Grosseur 3/4 pouce. Longueur de conduit 350 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation.

Application

Plenum, riser and general purpose applications.

Spécifications

Matériau

PVDF

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 pouce

Diamètre extérieur

1,04 pouce

Diamètre intérieur

0.74 in

Longueur

350 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant