n° de catalogue : CE4X1-1000
Description: DEVIDOIR COND FLEX ONDULE NONMETAL
CUP: 791207203621
Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur dévidoir. Grosseur 3/4 pouce. Longueur de conduit 1000 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation. |
Application |
Plenum, riser and general purpose applications. |
Spécifications
Matériau |
PVDF |
Couleur |
Orange |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL e151168 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 pouce |
Diamètre extérieur |
1,04 pouce |
Diamètre intérieur |
0.74 in |
Longueur |
1000 ft |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |