text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CE 1/0 V1 TN

n° de catalogue : CE1/0V1TN

Description:  COPPER CENTER FORM LUG 1/0

CUP: 783786712021

Tin Plated Copper Center Form Lug, 1/0 Stranded CU, Installing Dies BG, 5/8. Length 1-7/8 Inches. Pad 5/8 inch wide x 5/8 inch long with (1) Hole Tapped 3/8-16 UNC-2B. Outside Diameter 5/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Center Formed

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 1-7/8 in

Calibre de fils

1/0 STR AWG