text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CD4X1C-500

Description:  BOBINE CONDUIT FLEX ONDULE NONMETAL

CUP: 791207354088

Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur bobine. Grosseur 1/2 pouce. Longueur de conduit 500 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation.

Application

Plenum, riser and general purpose applications.

Spécifications

Matériau

PVDF

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 pouce

Diamètre extérieur

0,83 pouce

Diamètre intérieur

0.60 in

Longueur

500 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici