text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CD 40 B-HM

n° de catalogue : CD40B-HM

Description:  BOITIER DERIVATION TYPE H

CUP: 783786711680

Couvercle isolant noir en polypropylène. type H. Hauteur 2-3/8 pouces, largeur 5-5/8 pouces, longueur 1-3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Black Polyproylene to Resist the Elements , UV Sun Rays and Common Contaminants
  • Thin Strips of the 'Grass Skirt' Mold Around the Conductors to Provide a Highly Reliable End Enclosure
  • Tapered Drains in Both Cover Halves Prevent Accumulations of Water with the Cover, Regardless of Which Half of the Cover is Down

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Thin strips of the grass skirt mold around the conductor to provide a reliable enclosure

Spécifications

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Isolation

Polypropylène

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.625 inches