text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CCS44

Description:  TYPE CCS - ETRIER A COMPRIMER

CUP: 783786140756

Étrier de connexion à compression. Calibre de conducteurs maximum-minimum 800-636 toronné. Étrier de suspension en cuivre étamé 2/0 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The Single-piece stirrup for a large, workhorse conductor.
  • Bail made of tin-plated copper wire for high conductivity and corrosion resistance
  • Use U or 6024 Dies - no special compression tools needed

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

800 to 636 kcmil STR AWG

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici