text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CCLP-150-B5

Description:  BRIDE CONDUIT PCV 1-1/2 PO SAC/5

CUP: 34481003519

Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.

Bride pour conduits en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Grandeur d"ouverture 47,5 pouces (1,2 mètres). Emballage de 5 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • To fix and secure a PVC conduit
  • Clamp spacing 1.2 m (47.5 in.)

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Carlon

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces