n° de catalogue : CCLP-100-B5
Description: BRIDE CONDUIT PCV 1PO SAC/5
CUP: 34481003496
Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.
Bride pour conduits en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 1 pouce. Grandeur d"ouverture 29,5 pouces (750 millimètres). Emballage de 5 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To fix and secure a PVC conduit
- Clamp spacing 750 mm (29.5 in.)
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |