n° de catalogue : CCLP-050-V2-B25
Description: BRIDE CONDUIT PCV 1/2 PO SAC/25
CUP: 34481023326
Fabriqué ou assemblé au Canada. Coudes et raccords non métalliques Carlon. La gamme la plus complète de coudes et de raccords non métalliques de l'industrie électrique, avec des produits conçus pour une utilisation au-dessus et au-dessous du sol.
Bride pour conduits en PVC gris Schedule 40. Grosseur nominale 1/2 pouce. Grandeur d"ouverture 29,5 pouces (750 millimètres). Sac de 25 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Pour fixer et sécuriser un conduit en PVC.
- Espacement des brides 750 mm (29,5 po).