text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CCG

Description:  CV ETANCHE 1 GRP PRISE DDFT GRIS

CUP: 42269350205

Couvercle étanche 1 groupe montage horizontal pour prise DDFT en zinc. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Precision cast and machined surfaces permit safer wire pulling.
  • Convenient mounting lugs for a variety of mounting methods and securely fastened mounting plates reduce costly call backs.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

De design industriel, ces boîtes sont coulées en coquille, elles fournissent une enceinte robuste pour protéger les appareils dans tous genres d’applications

Application

Les boîtes et couvercles Dry-tite servent à protéger les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers en emplacements secs, humides ou mouillés

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Fini

Aluminium verni

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Standard

UL E28688
UL E28688

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici