text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CCAS 750

n° de catalogue : CCAS750

Description:  AL COMP SPLICE 750 CCA

CUP: 783786383368

Tin Plated Aluminum Compression Splice, 750 kcmil (1184/22) CCA, Length 6-19/32 inches. OutSide Diameter 1-27/32 inch. Installing Dies 150, 302, 115X. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Brown Cap. CCA9 UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 kcmil , (1184/22) CCA kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Tension nominale

under 1000 V

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E9809