text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CCAL 750 N

n° de catalogue : CCAL750N

Description:  AL COMP LUG 750 CCA 1/2IN 2HOLE

CUP: 783786383405

Tin Plated Aluminum Compression Lug, 750 kcmil CCA, (1184/22), Length 8 inches. Pad 1-3/4 inch wide x 3-5/8 nch long x 21/32 inch thick. (2) 9/32 inch Radius Slots on 1-3/4 inch centers. Bolt size 1/2 inch. Barrel 3 inch long x 1-47/64 inch outside diameter. Installing Dies 150, 302, 115X. Oxide Inhibitor. Brown Cap. CCA9 UL listed.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

750 kcmil