Alternate Catalog No. : CC 46
n° de catalogue : CC46
Description: DERIV C 6 MAS-4 TOR/ 4M-6T
CUP: 783786711598
Dérivation de type C en cuivre, calibre de fils A 6 massif-4 toronné, calibre de fils B 4 massif-6 toronné, matrices d'installation TU, BG, 5/8, longueur 5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Can be held in the dies or jaws of an installation tool, then hooked directly over the line enabling time saving installations.
- Manufactured from pure electrical grade copper. Provides a highly conductive low resistant reliable connection.
- Die references marked on connector for easy installation.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
Aucune |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
UL E9809, CSA 4503 |
Dimensions
Longueur |
5/8 in |