text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CC40C-56R

Description:  PINCES DE M.A.L.T FIL 4/0

CUP: 786210794297

Pince de mise à la terre. Calibre de fils 4/0 AWG. Diamètre de tige de terre 5/8 ou 3/4 pouce. Grosseur de boulon 0,38 pouce. Code de matrice et couleur 54 violet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Crimps to cable, clamps to ground rod and rebar. Uses standard Color-Keyed hand and hydraulic tools. Color coded for easy installation die selection.
  • Made from high-conductivity wrought copper. Furnished with stainless steel hardware, 1/4 inch washers, bolts and nuts.
  • Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Crimps to cable, clamps to ground rod and rebar. Uses standard Color-Keyed hand and hydraulic tools. Color coded for easy installation die selection.

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici