text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CC 24

n° de catalogue : CC24

Description:  DERIV EN C CAL 2MAS-2TOR/8MAS-4TOR

CUP: 783786711512

Dérivation de type C en cuivre, calibre de fils A 2 massif-2 toronné, calibre de fils B 8 massif-4 toronné, matrices d'installation TM ou C, longueur 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Can be held in the dies or jaws of an installation tool, then hooked directly over the line enabling time saving installations.
  • Manufactured from pure electrical grade copper. Provides a highly conductive low resistant reliable connection.
  • Die references marked on connector for easy installation.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E9809, CSA 4503

Dimensions

Longueur

3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant