text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CC 202

n° de catalogue : CC202

Description:  DERIVATION EN C CAL 1/0 MAS-2/0TOR

CUP: 783786711475

Dérivation de type C en cuivre, calibre de fils A 1/0 massif-2/0 toronné, calibre de fils B 8 massif-2 toronné, matrices d'installation E ou O, longueur 7/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Can be held in the dies or jaws of an installation tool, then hooked directly over the line enabling time saving installations.
  • Manufactured from pure electrical grade copper. Provides a highly conductive low resistant reliable connection.
  • Die references marked on connector for easy installation.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Isolation

Aucune

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

CSA 4503

Dimensions

Longueur

7/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant