n° de catalogue : CC10C-56R
Description: PINCES DE M.A.L.T. CBL 1/0
CUP: 786210794273
Pince de mise à la terre. Calibre de fils 1/0 AWG. Diamètre de tige de terre 5/8 ou 3/4 pouce. Grosseur de boulon 0,38 pouce. Code de matrice et couleur 42 rose.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Crimps to cable, clamps to ground rod and rebar. Uses standard Color-Keyed hand and hydraulic tools. Color coded for easy installation die selection.
- Made from high-conductivity wrought copper. Furnished with stainless steel hardware, 1/4 inch washers, bolts and nuts.
- Application Tools: TBM14M, 13100A, TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Crimps to cable, clamps to ground rod and rebar. Uses standard Color-Keyed hand and hydraulic tools. Color coded for easy installation die selection. |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |