n° de catalogue : CBODY-050
Description: RACCORD TYPE C PCV 1/2 PO
CUP: 34481005254
Carlon nonmetallic elbows and fittings. The most complete line of nonmetallic elbows and fittings in the electrical industry, with products designed for use above and below ground.
Raccord de dérivation type C en PVC gris Schedule 40. Pour les parcours continus de canalisation. Grosseur nominale 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- To help wire pulling an access inside a PVC raceway for inspection, maintenance and repair
- For a continuous raceway run
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Standard |
UL E137781, CSA 58382 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |