text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CBB 5911-1 (CLEAR)

n° de catalogue : CBB5911-1CLEAR

Description:  CLEAR PVC INSUL BOOT 6-5/8 IN LONG

CUP: 783786710836

Capuchon isolant tranparent
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear Insulating PVC Boot Protects Connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Insulating Clear Slip-On PVC Cover. Length 7.765 inch long

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant