n° de catalogue : CB11/2-G
Description: CALE ENDOS OCAL CB 1-1/2 PO GRIS
CUP: 704508359201
Cale d’espacement de serre-poutres à revêtement de PVC, tuyau de 1-1/2 pouce (41 millimètres) de diamètre, utiliser avec sangles à un trou pour tuyaux, en fonte malléable, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Espaceurs ou douilles-entretoises |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coated for Corrosion Protection |
Application |
Provide Spacing for Airflow Between Conduit and Mounting Surface |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Diamètre intérieur |
1-1/2 pouce NPT |