text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CB1-B

Description:  PVC CTD CLAMP BACK SPACER 1IN BLU

CUP: 704508359157

Cale d’espacement de serre-poutres à revêtement de PVC, tuyau de 1 pouce (27 millimètres) de diamètre, utiliser avec sangles à un trou pour tuyaux, en fonte malléable, bleu pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Espaceurs ou douilles-entretoises

Caractéristiques spéciales

PVC Coated for Corrosion Protection

Application

Provide Spacing for Airflow Between Conduit and Mounting Surface

Spécifications

Matériau

Fonte

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Diamètre intérieur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant