text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CAP 95 S

n° de catalogue : CAP95S

Description:  FloodSeal Cable End Cap 500-800

CUP: 783786710713

Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 1-7/8 pouce. Portée décimale 0,970 minimum, 1,185 maximum. Calibres de câbles concentriques 500 minimum, maximum 700, câbles comprimés minimum 500, maximum 750, câbles compacts minimum 600, maximum 800.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
  • Reusable to Save Money.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
  • Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 1-7/8 inch, Silicone Spray

Application

Cable End Cap

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant