Alternate Catalog No. : CAP 95
n° de catalogue : CAP95
Description: FLOOD SEAL EMBOUT POUR CABLE
CUP: 783786710706
Embout pour câbles, application 600 volts. Longueur 1-7/8 pouce. Portée décimale 0,970 minimum, 1,185 maximum. Calibres de câbles concentriques 500 minimum, maximum 700, câbles comprimés minimum 500, maximum 750, câbles compacts minimum 600, maximum 800.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Construction and Multiple Internal Sealing Ring Design Enables Each Cap to Fit Wide Decimal Range.
- Reusable to Save Money.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Watertight - Doesn't Require Tape, Compound or Heat Source for Fitting.
- Dielectrically Tested to ANSI C119.1 Requirement (2,200 volts AC for One Minute).
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
Black EPDM Rubber, Slip On, 660 Volts, Length 1-7/8 inch |
Application |
Cable End Cap |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Dielectrically tested to ANSI C119.1 requirement. |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |